In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter unterstützt zwei integrierte, unabhängige Relais-Schalter für hohe Spannung und hohen Strom, die direkt im Transmitter verbaut sind. Diese Druckschalter bieten erweiterten Anlagenschutz und sorgen für Systemsicherheit, indem sie Überdruckbedingungen verhindern. Da die Schalter im Transmitter integriert sind, profitieren Sie von der bewährten Zuverlässigkeit und den Diagnosefunktionen des Rosemount™ Drucktransmitters – und vermeiden Ausfälle sowie Genauigkeitsprobleme, wie sie bei externen Schaltern auftreten können. Der Relais-Schalter des Rosemount™ 4051S kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Druck-, Differenzdruck-Durchfluss- und Differenzdruck-Füllstandsanwendungen – etwa zur Überfüllsicherung in Tanks durch Steuerung von Pumpen oder Ventilen, zur Regelung von Begleitheizungen basierend auf der Modultemperatur oder zur Druckregelung durch Aktivierung einer Pumpe bei Druckänderungen. Mehr erfahren unter: www.emerson.com/Rosemount4051S
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S proporciona una cobertura completa desde el proceso hasta la sala de control, con inteligencia de proceso, detección de líneas de impulsos obstruidas y monitoreo continuo del lazo eléctrico con...
3:12
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une couverture diagnostique complète, du capteur jusqu’à la salle de contrôle, grâce à plusieurs fonctions de diagnostic, notamment la protection de mesure RTD, l’intégrité de...
4:09
Découvrez comment mesurer la température de procédé sans doigt de gant ni pénétration dans le procédé, même dans des applications à haute température, grâce à la technologie Rosemount™ X-well™ associée au transmetteur de température...
1:07
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella...
1:59
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter bietet vollständige Abdeckung vom Prozess bis zum Leitstand – mit Prozessintelligenz, Erkennung verstopfter Impulsleitungen und kontinuierlicher Überwachung des Stromkreises mit Schleifenintegrität...
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...